ADM9690
製造中電源/ウォッチドッグ・タイマ監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
Viewing:
製品情報
- 高精度電圧モニタ(4.31V)
- 選択可能なウォッチドッグ・タイムアウト:0.75ms、1.5ms、12.5ms、25ms
- ウォッチドッグ・タイムアウト・モニタ
- 2つのRESET出力
ADM9690は電圧監視用コンパレータとウォッチドッグ・タイマ監視回路を備えています。マイクロプロセッサに対する5Vの電源電圧の監視、ウォッチドッグ機能によるマイクロプロセッサの動作監視を行います。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM9690ARNZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM9690ARNZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM9690ARNZ | ||
| ADM9690ARNZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。