シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM8699:  マイクロプロセッサ監視回路:ウォッチドッグ機能、4.65V閾値電圧、低電源電流、ADM699の後継デバイス

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM8698/ADM8699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマの監視を行います。

ADM8698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。

ADM8699はADM8698と同じ監視回路と、マイクロプロセッサの動作状態を監視するウォッチドッグ・タイマ入力を備えています。ウォッチドッグ入力が1秒間のウォッチドッグ・タイムアウト時間内にトグルされなかった場合は、RESET出力がローになります。

両方のデバイスに、8ピン・プラスチックDIP/SOICと16ピンSOICのパッケージがあります。16ピンSOICには、RESET(反転なし)の出力とウォッチドッグ出力WDOもあります(ADM8699のみ)。

特長と利点

  • ADM698/ADM699、MAX698/MAX699の上位互換
  • RESETアサーション保証:VCC=1V
  • 低消費電流:70µA
  • 高精度4.65V電圧モニタ
  • パワーOK/リセット時間遅延
  • ウォッチドッグ・タイマ
  • 最少部品数
  • 全温度範囲で仕様化

Functional Block Diagram for ADM8699

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM8698/ADM8699: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 97 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM8699 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM8699ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.30 $ 2.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM8699ARN 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.57 $ 2.33 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8699ARN-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.33 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8699ARNZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.23 $ 2.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8699ARNZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8699ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.23 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる