ADM8699
製造中監視機能付きマイクロプロセッサ監視回路、4.65Vスレッショールド電圧、低電源電流およびアクティブ・ロー・リセット・アウトプット。ADM699の後継デバイス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
Viewing:
製品情報
- ADM698/ADM699およびMAX698/MAX699の上位後継デバイス
- RESETアサーション保証:VCC = 1 V
- 低70µA電源電流
- 高精度4.65V電圧モニタ
- パワーOK/リセット時間遅延
- パワーOK/リセット時間遅延
- ウォッチドッグ・タイマー
- 最小部品数
- 全温度範囲で性能の仕様化
- 製造中止:ADM8698
ADM8698/ADM8699監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源供給の監視とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。
ADM8698は、5V VCC電源を監視し、パワー・アップ、パワー・ダウン、“Brown Out”条件時の低電圧時に RESETパルスを生成します。RESETアウトプットはわずか1VのVCCで機能性(ロー・ロジック)が保証されます。
ADM8699はADM8698内で同一の監視回路、および、マイクロプロセッサのアクティビティを監視するため付加的ウォッチドッグ・タイマー入力として機能します。RESET出力は、ウォッチドッグ入力が1秒間のウォッチドッグ・タイムアウト時間内に切り替わらなかった場合、ローになります。
両パーツとも、8ピン・プラスチックDIP/SOICおよび16リード SOICパッケージがあります。16リードSOICには追加出力RESET(反転なし)とウォッチドッグ出力WDO(ADM8699 のみ)が採用されています。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測器
- オートモーティブ・システム
- 重要なµ光パワーの監視
- 製造中止:ADM8698
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8699ARNZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM8699ARNZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8699ARNZ | ||
| ADM8699ARNZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。