ADM8616
最終販売低電圧電源監視回路、4ピンSC70、ウォッチドッグ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
製品情報
- 1.8V~5V電源の高精度モニタリング
- 9つのリセット・スレッショールド・オプション:
- 1.58V~4.63V
- 4種のリセット・タイムアウト・オプション
- 1ms、20ms、140ms、1120ms
- 3種のウォッチドッグ・タイムアウト・オプション
- 6.3ms、102ms、1.6sec
- リセット出力段
- プッシュプル・アクティブロー(ADM8616)
- 低消費電力(5μA)
- リセット出力保証
VCC=1Vまで有効 - 電源グリッチ耐性
- -40°C~+85°Cの温度範囲で仕様規定
- 4ピンSC70パッケージ
ADM8616、ADM8617は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性を監視する監視回路です。事前に設定されたスレッショールド・レベルまで電源電圧が上がると、パワーオン・リセット信号が発生します。ADM8616/ADM8617にはオンチップ・ウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、プリセットのタイムアウト期間内にストローブに失敗するとマイクロプロセッサをリセットします。
各部品は、1.58V、1.67V、2.19V、2.32V、2.63V、2.93V、3.08V、4.38V、4.63Vの9つのリセット・スレッショールドのオプションがあります。リセット・タイムアウトは4種のオプションがあります、1ms、20ms、140msおよび1120ms。またウォッチドッグ・タイムアウトも、以下の3種が可能となっています、6.3ms、102msおよび1.6sです。一部の製品オプションは標準品モデルとして市販されていない場合もあります。 詳しくはオーダーガイドを参照してください。
この2つの部品は、リセットの出力構成が異なります。ADM8616はアクティブ・ローのプッシュプル出力を備えているのに対し、ADM8617はアクティブ・ローのオープン・ドレイン出力を備えています。
ADM8616、ADM8617は4ピンSC70で提供されており、消費電流は標準でわずか5µAであるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測器
- ポータブル製品
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8616LCYAKSZ-RL7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM8616WCYAKSZ-RL7 | 4-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8616LCYAKSZ-RL7 | ||
| ADM8616WCYAKSZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。