シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM825:  電源監視用IC、ウォッチドッグと手動リセット機能付、5ピンSC70 / SOT-23

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM823 / ADM824 / ADM825は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマーがパワーオン・リセット信号を供給するほか、プリセットのタイムアウト期間内にマイクロプロセッサがストローブに失敗したときにマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。この3つのデバイスのウォッチドッグ入力、手動リセット入力、出力段の構成は、表1に示されているように、異なる組み合わせになっています。

各デバイスでは、2.19~4.63Vのレンジの7つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140ms(min)および1.6秒(typ)に固定されています。

ADM823 / ADM824 / ADM825は5ピンのSC70およびSOT-23パッケージを採用し、わずか5µA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • マイクロ・プロセッサー・システム
  • コンピュータ
  • コントローラ
  • インテリジェント計測器
  • 携帯用機器

特長と利点

  • 高精度な2.5V~5Vの電源電圧モニタ
  • 7種のリセット・スレッショールド・オプション:2.19V~4.63V
  • リセット・タイムアウト:140ms(min)
  • マニュアル・リセット入力(ADM823、ADM825)
  • プッシュプル出力段
    RESET(ADM823)
    RESET / RESET(ADM824 / ADM825)
  • ウォッチドッグ・タイマー:1.6sのタイムアウト(ADM823、AD824)
  • 低消費電力:5μA

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADM825 ピン配置図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM823/ADM824/ADM825: Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SC70 and SOT-23 Data Sheet  (Rev D, 08/2013) (pdf, 454 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM825 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM825LYRJ-R7 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
ADM825LYRJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM825MYKSZ-R7 製品状況: お問い合わせ SC-70 5 商用 Reel, 3000 - $ 0.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM825MYRJ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.56 N  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM825RYRJ-R7 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
ADM825RYRJZ-R7 製品状況: 製造中 SOT23 5/6/8 Leads 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADM825SYKSZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM825SYRJ-R7 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM825SYRJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM825TYKSZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM825TYRJ-R7 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
ADM825TYRJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADM825ZYKSZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる