シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM811:  マイクロプロセッサ監視回路:4ピンSOT-143、ロジック・ローRESETバー出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM811/ADM812は信頼性の高い電圧モニタ用ICで、ほとんどの電圧モニタのアプリケーションに使用することができます。ADM811/ADM812は6個の電圧をモニタするように設計されており、それぞれは、標準のPSU(パワー・サプライ・ユニット)電圧の5%または10%の劣化でリセットを発生させることが可能です。これらの電圧は、2.5V、3V、3.3V、5Vの供給電圧レベルが有効的モニタとして選ばれています。

この回路には、手動リセット入力のデバウンス機能が含まれています。リセットは、電子的なスイッチ(または他のデジタル・デバイスによるスイッチ)を使って、または電源電圧の劣化によってアクティブにされます。手動リセットは大変有用です、特にもしADM811/ADM812が動作している回路が動作状態に入ると、これはユーザーのみによって検出されるからです。ユーザーがシステムを手動でリセットすれば、ダメージやアウト・オブ・コントロールやシステムのロックによって引き起こされる可能性の危険を軽減できます。

アプリケーション

  • マイクロプロセッサ・システム
  • コントローラ
  • インテリジェント機器
  • 車載システム
  • 安全システム
  • 携帯型機器
  • 特長と利点

    • MAX811/MAX812に対するアップグレード
    • 全温度範囲で仕様を規定
    • 低消費電力:5µA(typ)
    • 高精度電圧監視:2.5V、3V、3.3V、5V
    • VCCが1Vまでリセット可能
    • パワーオン・リセット時間:140ms(min)
    • ロジック・ローのRESET出力(ADM811)
    • ロジック・ハイのRESET出力(ADM812)
    • 手動リセットを内蔵

    ADM811機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM811/ADM812: マイクロプロセッサ監視回路、4ピンSOT-143パッケージ (Rev 0, 08/1999) (pdf, 61 kB)  データシート PDF
    ADM811/ADM812: Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SOT-143 with DSP Data Sheet (Rev G, 03/2013) (pdf, 240 kB)  データシート PDF
    AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
    Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
    アプリケーション・ノート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM811 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM811-3TART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811-3TARTZ-RL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.46 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811-3TARTZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.46 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811LART-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811LART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811LARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811LARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811MART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811MARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811MARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811RART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811RARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811RARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADM811SART-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811SART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811SARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811SARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811TART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811TARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811TARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811ZART-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811ZART-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADM811ZARTZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADM811ZARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SOT143 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる