ADM709
製造中電源監視回路:リセット付き
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品情報
- 高精度電源電圧モニタ
- +5V、+3.3V、+3V電源モニタ
- 35μA静止電流
- 140ms(min)パワーオン・リセット・パルス
- 低価格
- 8ピンDIPおよびSO
- MAX709の上位互換
ADM709に搭載される電源電圧監視回路は、パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時にシステム・リセットを生成します。VCCがリセット閾値を下回るとRESET出力はローに落ち、マイクロプロセッサをリセット状態に保持します。パワーアップ時、VCCが閾値を超えてから140msの間は、RESET出力をローに維持します。RESET出力は、VCCが1V以下の間、オンに維持されます。
電源電圧の閾値には3種類があり、+5V、+3.3V、+3Vの電源監視に適しています。
ADM709には8ピンDIPとSOICのパッケージがあります。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM709LANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM709LARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709LARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709MARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709MARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709RARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709SARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709SARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709TARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM709TARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM709LANZ | ||
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM709LARZ | ||
| ADM709LARZ-REEL | ||
| ADM709MARZ | ||
| ADM709MARZ-REEL | ||
| ADM709RARZ | ||
| ADM709SARZ | ||
| ADM709SARZ-REEL | ||
| ADM709TARZ | ||
| ADM709TARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM709LANZ | ||
|
6 16, 2026 - 26_0013 Discontinuance of 8L Strip Test |
||
| ADM709LARZ | ||
| ADM709LARZ-REEL | ||
| ADM709MARZ | ||
| ADM709MARZ-REEL | ||
| ADM709RARZ | ||
| ADM709SARZ | ||
| ADM709SARZ-REEL | ||
| ADM709TARZ | ||
| ADM709TARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。