ADM699
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
Viewing:
製品情報
- MAX698/MAX699の上位改良製品
- VCC=1Vまで有効なRESET
- 低い電源電流:0.6mA
- 高精度4.65Vの電圧モニタ
- 電源OK/リセット時間遅延
- ウォッチドッグ・タイマー
- 最少の部品数
- 全温度範囲で仕様を規定
ADM698/ADM699の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧とウォッチドッグ・タイマーの監視を行います。
ADM698は5VのVCC電源を監視し、パワーアップ時とパワーダウン時、および電圧低下時にRESETパルスを生成します。VCCが1V以下の間、RESET出力をオン(ロジック・ロー)に維持します。
ADM699はADM698と同じ監視回路と、マイクロプロセッサの動作状態を監視するウォッチドッグ・タイマー入力を備えています。ウォッチドッグ入力が1秒間のウォッチドッグ・タイムアウト時間内にトグルされなかった場合は、RESET出力がローになります。
両方のデバイスに、8ピン・プラスチックDIPと16ピンSOICのパッケージがあります。16ピンSOICには、RESET(反転なし)の出力とウォッチドッグ出力WDOもあります(ADM699のみ)。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM699ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM699ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM699ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM699ANZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM699ARZ | ||
| ADM699ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM699ANZ | ||
| ADM699ARZ | ||
| ADM699ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADM8699 | 製造中 | 監視機能付きマイクロプロセッサ監視回路、4.65Vスレッショールド電圧、低電源電流およびアクティブ・ロー・リセット・アウトプット。ADM699の後継デバイス |