シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM695:  マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能なリセット期間

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。

ADM690、ADM692、ADM694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  • CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
  • ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
  • ADM691、ADM693、ADM695には16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。また、さらに以下の3つの機能を備えています。

  • CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
  • リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
  • ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、VCC電圧不足状態の個別出力
  • ADM690~ADM695のファミリーは、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。RESET信号は、VCCが1V以下のときにアサートされます。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。

    特長と利点

    • MAX690~MAX695の上位改良製品
    • 全温度範囲で仕様を規定
    • 低消費電力(5mW)
    • 高精度電圧モニタ
    • VCC=1Vまで有効なRESET
    • 低いスイッチON抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時で20Ω
    • 高い電流駆動(100mA)
    • ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
    • 600nAのスタンバイ電流
    • 自動バッテリ・バックアップ電源スイッチング
    • チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(5ns)
    • 電源障害監視用の電源モニタ

    ADM695 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM690-ADM695: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet  (Rev A, 09/2002) (pdf, 285 kB)  データシート PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM695 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM695AN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.64 $ 3.16 N  成分表 PCN 購入
    ADM695ANZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.16 $ 2.73 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM695AR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.07 $ 3.47 N  成分表 PCN 購入
    ADM695AR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.47 N  成分表 PCN 購入
    ADM695ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.52 $ 3.00 Y  成分表 PCN 購入
    ADM695ARZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.00 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる