ADM694
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.65V閾値電圧
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品情報
- MAX690~MAX695の上位改良製品
- 全温度範囲で仕様を規定
- 低消費電力(5mW)
- 高精度電圧モニタ
- VCC=1Vまで有効なRESET
- 低いスイッチON抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 高い電流駆動(100mA)
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
- 600nAのスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ電源スイッチング
- チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(5ns)
- 電源異常監視用の電源モニタ
ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM690、ADM692、ADM694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
ADM691、ADM693、ADM695には16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。また、さらに以下の3つの機能を備えています。
ADM690~ADM695のファミリーは、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。RESET信号は、VCCが1V以下のときにアサートされます。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM694ANZ | 8-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM694ANZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM694ANZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。