ADM693A
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.4V閾値電圧、250mA出力電流
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.51
Viewing:
製品情報
- 低消費電力
- 高精度電圧モニタ
- ADM800L/Mで±2%の電源障害検出精度
- リセット時間遅延:200msまたは調整可能
- スタンバイ電流:1μA
- 自動バッテリ・バックアップ・電源スイッチ
- チップ・イネーブル信号の高速ゲート搭載
- TSSOPパッケージも供給(ADM691A)
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーの製品は、MAX691A/93A/800Mファミリーの後継デバイスです。
すべてのデバイスに16ピンDIP、SOパッケージがあります。ADM691Aには、省スペースのTSSOPパッケージ・タイプもあります。主な機能は次の通りです。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、回路はオンを維持
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.25V閾値検出
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM693AANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM693AARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM693AARNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADM693AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM693AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM693AANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM693AANZ | ||
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| ADM693AARNZ | ||
| ADM693AARNZ-REEL | ||
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADM693AARNZ | ||
| ADM693AARNZ-REEL | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM693AARNZ | ||
| ADM693AARNZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM693AARWZ | ||
| ADM693AARWZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM693AANZ | ||
| ADM693AARNZ | ||
| ADM693AARNZ-REEL | ||
| ADM693AARWZ | ||
| ADM693AARWZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。