ADM692
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.4V閾値電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.72
Viewing:
製品情報
- MAX690~MAX695の上位互換対応
- 全温度範囲で仕様規定
- 低消費電力:5mW
- 高精度電圧モニタ
- VCC=1Vまで有効なリセット信号を出力
- 低スイッチオン抵抗:ノーマル1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 高電流駆動:100mA
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
- 600nAスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・パワースイッチ
- チップ・イネーブル信号の高速ゲート(5ns)
- 電源障害のための電圧モニタ
ADM690~ADM695の監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーには多様な製品が揃っているため、マイクロプロセッサ・システムに求められるほとんどすべての仕様に対応できます。
ADM690、ADM692、ADM694は8ピンDIPパッケージで提供され、以下の機能を備えています。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出 ADM691、ADM693、ADM695には16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。また、さらに以下の3つの機能を備えています。
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護
- リセット期間とウォッチドッグ・タイマーのタイムアウト時間が調節可能
- ウォッチドッグ・タイムアウト、バックアップ用バッテリへの切替え、Vcc電圧不足状態の個別出力
ADM690~ADM695のファミリーは、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。RESET信号は、VCCが1V以下のときにアサートされます。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM692ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM692SQ | 8-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM692ANZ | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| ADM692SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADM692SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADM692SQ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM692ANZ | ||
| ADM692SQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。