ADM691A
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能なリセット期間
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
Viewing:
製品情報
|
|
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーの製品は、MAX691A/93A/800Mファミリーの後継デバイスです。
すべてのデバイスに16ピンDIP、SOパッケージがあります。ADM691Aには、省スペースのTSSOPパッケージ・タイプもあります。主な機能は次の通りです。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM691AANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM691AARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM691AARNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADM691AARNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADM691AARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADM691AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM691AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM691AANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM691AANZ | ||
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| ADM691AARNZ | ||
| ADM691AARNZ-REEL | ||
| ADM691AARNZ-REEL7 | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM691AARNZ | ||
| ADM691AARNZ-REEL | ||
| ADM691AARNZ-REEL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADM691AARUZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM691AARWZ | ||
| ADM691AARWZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM691AANZ | ||
| ADM691AARNZ | ||
| ADM691AARNZ-REEL | ||
| ADM691AARNZ-REEL7 | ||
| ADM691AARUZ | ||
| ADM691AARWZ | ||
| ADM691AARWZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。