シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM6824:  低電圧監視回路、ウォッチドッグ、手動リセット、5ピンのSOT-23

製品詳細

ADM6823 / ADM6824 / ADM6825は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を供給するほか、プリセットのタイムアウト期間内にマイクロプロセッサがストローブに失敗したときにマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。データシートの表1に示すように、この3つのデバイスのウォッチドッグ入力、手動リセット入力、出力段の構成は、異なる組み合わせになっています。

各デバイスでは、1.58~4.63Vのレンジの9つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140ms(min)および1.6秒(typ)に固定されています。

ADM6823 / ADM6824 / ADM6825は、5ピンのSOT-23パッケージを採用し、わずか7µA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • コントローラ
  • インテリジェント計測器
  • 携帯用装置

特長と利点

  • 高精度低電圧モニタリング
  • 9種のリセット・スレッショールド・オプション:1.58~4.63V
  • 140ms(min)リセット・タイムアウト
  • リセット出力段:
    プッシュプル・アクティブ・ロー
    オープン・ドレイン・アクティブ・ロー
    プッシュプル・アクティブ・ハイ
  • 低消費電力:7μA(typ)
  • リセット出力VCC=1Vまで有効保証
  • 電源グリッチ耐性
  • 温度範囲(-40~+125℃)全域で仕様規定
  • 5ピンSOT-23パッケージ

ADM6824 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM6823/ADM6824/ADM6825: Low Voltage Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 220 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる