シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM6821:  Low Voltage Supervisory Circuit with Watchdog, Manual Reset and Active-High, Push-Pull Reset Output

製品詳細

The ADM6821-ADM6825 are supervisory circuits which monitor power supply voltage levels and code execution integrity in microprocessor-based systems. As well as providing power-on-reset signals, an on-chip watchdog timer can reset the microprocessor if it fails to strobe within a preset timeout period. A reset signal can also be asserted by means of an external push-button, through a manual reset input. The three parts feature different combinations of watchdog input, manual reset input and output stage configuration, as shown in table 1.

Each part is available in a choice of 9 reset threshold options ranging from 1.58V to 4.63V. The reset and watchdog timeout periods are fixed at 140ms (min) and 1.6s (typ), respectively.

The ADM6821-ADM6825 are available in 5-lead SOT-23 packages and typically consume only 3µA, making them suitable for use in low power portable applications.

特長と利点

  • Precision Low Voltage Monitoring down to 1.8V
  • 9 Reset Threshold Options: 1.58V to 4.63V
  • 140ms (Min) Reset Timeout
  • Watchdog Timer with 1.6s Timeout
  • Manual Reset Input
  • Reset Output Stages: Push-Pull Active-High
  • Low Power Consumption (3µA)
  • Guaranteed Reset Output valid to VCC=1V
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Specified from -40°C to +125°C
  • 5-Lead SOT-23 Package

Functional Block Diagram for ADM6821

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM6821-ADM6825: Low Voltage Supervisory Circuits with Watchdog & Manual Reset in 5-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev 0, 10/2005) (pdf, 232 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる