シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM6711:  Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SC70

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADM6711/ADM6713 are reset generator circuits suitable for use in microprocessor-based systems. They provide a reset signal on power-up, power-down, and whenever the supply voltage falls below a preset threshold. In addition, both parts have a debounced manual reset input so that a reset signal can also be initiated with an external switch or logic signal.

With six different reset threshold options available ranging from 2.32 V to 4.63 V, the ADM6711/ADM6713 are suitable for monitoring 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V supplies. A reset timeout of at least 140 ms occurs when VCC rises above the threshold. This gives the supply voltage time to stabilize before the microprocessor starts up.

The ADM6711 has a push-pull output, so no additional external components are needed. The ADM6713 open-drain output requires an external pull-up resistor that can be connected to a voltage higher than VCC, if desired.

The parts are highly reliable with accurate voltage references and immunity to fast, negative-going transients on VCC. Low current consumption and space-efficient, 4-lead SC70 packaging make the ADM6711/ADM6713 ideal for use in low power portable applications.

Applications

  • Microprocessor systems
  • Computers
  • Controllers
  • Intelligent instruments
  • Automotive systems
  • Data Sheet, Rev. A, 12/06

    特長と利点

    • Specified over temperature
    • Low power consumption (12 μA)
    • Reset timeout period of 140 ms (minimum)
    • Output stages
      Push-pull RESET output (ADM6711)
      Open-drain RESET output (ADM6713)
    • Precision monitoring of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V power supply voltages
    • Manual reset input
    • Reset assertion down to 1 V VCC
    • Power supply glitch immunity
    • 4-lead SC70 package

    Functional Block Diagram for ADM6711

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM6711/ADM6713: Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SC70 Data Sheet (Rev B, 09/2011) (pdf, 279 kB)  データシート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM6711 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM6711LAKS-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入
    ADM6711LAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入
    ADM6711LAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711MAKS-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入
    ADM6711MAKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711MAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711RAKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711RAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入
    ADM6711RAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711SAKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711SAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711TAKS-REEL 製品状況: 製造中 SC-70 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.31 N  成分表 PCN 購入
    ADM6711TAKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711TAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711ZAKS-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入
    ADM6711ZAKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM6711ZAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 10000 $ 0.26 $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM6711ZAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.26 $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる