ADM6384
最終販売マイクロプロセッサ監視回路、4 ピン SC70
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.37
Viewing:
製品情報
- 高精度電源モニタ
- 31 種類のリセット・・スレショールド・オプション: 1.58 V ~ 5.0 V
- 4 種類のリセット・タイムアウト: 1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms
- マニュアル・リセット入力
- リセット出力段
- プッシュプル・アクティブ・ロー
- VCC = 1 V まで RESET 出力の有効性を保証
- 電源のグリッジ耐性
- -40 ~ +125°C の温度範囲にわたって仕様を規定
- 4 ピン SC70 パッケージ
ADM6384 はマイクロプロセッサベースのシステムの電源電圧レベルをモニタする監視回路です。電源が予め設定しておいたスレショールド・レベルに達した時、パワーオン・リセット信号を発生します。ADM6384 のデバウンス機能のあるマニュアル・リセット入力を使用して外部プッシュ・ボタン又はロジック信号により、リセットを開始できます。
デバイスは 1.5 V ~ 5 V の範囲で 31 種類のリセット・スレショールド・オプションから選ぶことができます。最小リセット・タイムアウト期間は 1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms です。
ADM6384 は 4 ピン SC70 パッケージで供給され、消費電流はわずか 7 μA typ なので、低電力、携帯用アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測機器
- ポータブル機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM6384YKS17D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS23D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS29D1Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS29D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS31D1Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS31D2Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS39D2Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
| ADM6384YKS46D2Z-R7 | 4-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM6384YKS17D3Z-R7 | ||
| ADM6384YKS23D3Z-R7 | ||
| ADM6384YKS29D1Z-R7 | ||
| ADM6384YKS29D3Z-R7 | ||
| ADM6384YKS31D1Z-R7 | ||
| ADM6384YKS31D2Z-R7 | ||
| ADM6384YKS39D2Z-R7 | ||
| ADM6384YKS46D2Z-R7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。