シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM6346:  マイクロプロセッサ・リセット回路、アクティブ・ロー/プッシュプル出力、超低消費、1µA供給電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    ADM6346の製品紹介ビデオを視聴する

ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348は超低消費のマイクロプロセッサ監視回路で、マイクロプロセッサやテレコミュニケーションのアプリケーションでの電源のモニタリングに適した製品です。超低い供給電流のため、これらの製品は低消費のポータブル装置で使用するには理想的な製品といえます。

これらの製品は、パワーアップ、パワーダウンの期間と電圧の低下時にリセット出力を提供します。パワーアップ時、初期時間は少なくても100ms間はRESETを維持します。これによって、リセット状態のマイクロプロセッサの状態が安定されるまで保持されることになります。

ADM6326とADM6346は、アクティブ・ローのプッシュプル・リセット出力を備えています。ADM6328とADM6348は、アクティブ・ローのオープン・ドレイン・リセット出力を備えており、外部にプルアップ用の抵抗を必要とします。リセット出力は、VCCが少なくとも1Vにまで低下しても動作を維持します。リセット・コンパレータはグリッジに対しての耐性を内蔵しているため、デバイスはVCC上の高速のトランジエントに対しては反応せずに耐えることができます。

これらには、2.2V~4.63V間で24種類のリセット・スレショールド電圧のオプションが用意されていますので、これらのデバイスはいろいろな電源電圧(英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。)をモニタすることに適しています。これらのデバイスは3ピンのSOT-23パッケージを採用し、拡張工業温度範囲(-40~+85℃)にわたって動作します。

アプリケーション

  • 通信
  • マイクロプロセッサ・システム
  • デスクトップ/ノートブック・コンピュータ
  • ポータブル機器

特長と利点

  • 超低供給電流:1µA(max)(ADM6326/ADM6328)
  • 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源の高精度モニタリング
  • リセット・スレショールド電圧:2.2V~4.63V
  • 電源電圧VCCの負側トランジエントのグリッジ耐性機能
  • パワーオン時のリセット・パルス幅:100ms(min)
  • 2種の出力オプション:
    プッシュプルRESET (ADM6326/ADM6346)
    オープン・ドレインRESET (ADM6328/ADM6348)
  • パワーオン時のリセット・パルス幅:100ms(min)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 3ピンSOT-23パッケージを採用

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23Microprocessor Reset Circuits Preliminary Data Sheet (Rev 0, 10/2009) (pdf, 282 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
New SOT Supervisors [PPT, Dec 2010]  (ppt, 551 kB)
Supervisors for ultra low power (ADM6326/28/46/48), Dual Channel (ADM6305/6), Triple Channel (ADM6710Q), Quad Channel (ADM6710x), Quad Channel with negative rail monitoring (ADM6339).
ソリューション・ブリテン PPT
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM6346 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM6346-33ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-34ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-35ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-36ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-37ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-38ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-39ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-40ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-41ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-43ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-44ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-45ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6346-46ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる