ADM1818
製造中マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、手動プッシュ・ボタン・オプション
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.74
Viewing:
製品情報
- リセット出力付き、高信頼、低価格の電圧モニタ
- 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源電圧のモニタに最適
- リセット・スレッショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55V、2.31Vおよび2.18V(typ)
- アクティブ・ハイおよびローのプッシュプル出力選択可能(ADM1810、ADM1812、ADM1815およびADM1817)
- オープン・ドレイン出力の選択可能(ADM1811、ADM1813、ADM1816およびADM1818)
- リセット発生を手動プッシュ・ボタンで用いることも可能(ADM1813、ADM1818)
- 安全にマイクロプロセッサ・システムの初期化可能
- 3ピンSOT-23およびSC70パッケージ
ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。
ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。
ADM181Xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | 3-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | ||
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | ||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。