シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1817:  アクティブ・ハイ・プッシュプル出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM181xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。

ADM181xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。

ADM181xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。

特長と利点

  • リセット出力を備えた、高信頼低価格電圧モニター
  • 2.5V、3V、3.3Vと5V電源電圧のモニタリングに最適
  • リセット・スレショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55Vと2.18V(typ)
  • アクティブハイ/ローのプッシュ/プル出力選択(ADM1810、ADM1812、ADM1815とADM1817)
  • オープン・ドレイン出力選択(ADM1811/ADM1813/ADM1816/AD1818)
  • マニュアル・プッシュ・ボタンでリセット発生も可能(ADM1813/ADM1818)
  • 3ピンSOT-23、SC70パッケージ
  • 安全性を備えたマイクロプロセッサーの初期化

ADM1817機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1810-13/ADM1815-18: Microprocessor Reset Circuits Data Sheet (Rev F, 10/2013) (pdf, 227 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1817 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1817-10AKS-RL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.59 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-10AKSZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-10AKSZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-10ART-REEL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.54 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-10ART-RL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.54 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-10ARTZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-10ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1817-20AKSZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-20AKSZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-20ART-RL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.54 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-20ARTZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-20ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1817-5AKSZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-5AKSZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-5ART-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.48 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-5ARTZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-5ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-R22AKSZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-R22AKSZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-R22ART-RL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.48 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
ADM1817-R22ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-R22ARTZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-R23AKSZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-R23AKSZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM1817-R23ART-RL7 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.54 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
ADM1817-R23ARTZ-R7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN 購入
ADM1817-R23ARTZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる