シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1813:  Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active Low Open Drain Output Choices

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value.

Because of the “reset delay time” incorporated into the ADM181x series, these devices can provide a safe startup for electronic systems. Before a system initializes, the power supply must stabi-lize. Using the ADM181x series ensures that there are typically 150 ms for the power supply to stabilize before the system is reset and safe system initialization begins.

The ADM181x series of microprocessor reset circuits are avail-able in low cost, space-saving SOT-23 packages.

Functional Block Diagram for ADM1813

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1810-13/ADM1815-18: Microprocessor Reset Circuits Data Sheet (Rev E, 08/2008) (pdf, 375 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1813 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1813-10AKS-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-10AKS-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-10AKSZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-10AKSZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-10ART-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-10ART-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-10ARTZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-10ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1813-5AKS-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-5AKS-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-5AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-5AKSZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-5ART-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.46 N  成分表 PCN 購入
ADM1813-5ARTZ-RL 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入
ADM1813-5ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 3 ld SOT-23 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.39 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる