シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM8616:  低電圧電源監視回路、4ピンSC70、ウォッチドッグとアクティブロー・プッシュプルのリセット出力付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM8616、ADM8617は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性を監視する監視回路です。オンチップ・ウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を提供するほか、プリセットのタイムアウト期間内にストローブに失敗するとマイクロプロセッサをリセットします。この2つの部品は、出力構成が異なります。ADM8616にはアクティブローのリセット出力ロジック、ADM8617にはプッシュプル・オープンドレインの出力段があります。

各部品は、1.58V、1.67V、2.19V、2.32V、2.63V、2.93V、3.08V、4.38V、4.63Vの9つのリセット・スレッショールドのオプションがあります。リセット・タイムアウトは4種のオプションがあります、1ms、20ms、140msおよび1120ms。またウォッチドッグ・タイムアウトも、以下の3種が可能となっています、6.3ms、102msおよび1.6sです。

ADM8616、ADM8617は4ピンSC70で提供されており、消費電流は標準でわずか3μAであるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。


アプリケーション
  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • コントローラ
  • インテリジェント計測器
  • その他ポータブル製品

特長と利点

  • 9つのリセット・スレッショールド・オプション:
    1.58~4.63V
  • 4種のリセット・タイムアウト・オプション:1ms、20ms、140ms、1120ms
  • 3種のウォッチドッグ・タイムアウト・オプション:6.3ms、102ms、1.6sec
  • リセット出力段
    プッシュプル・アクティブロー(ADM8616)
    オープンドレイン・アクティブロー(ADM8617)
  • 1.8~5V電源の高精度モニタリング
  • 低消費電力(5μA)
  • リセット出力保証
    VCC=1Vまで有効
  • 電源グリッチ耐性
  • -40~+85℃の温度範囲で仕様規定
  • 4ピンSC70パッケージ

ADM8616 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM8616/ADM8617:低電圧監視回路、4ピンSC70パッケージ、ウォッチドッグ内蔵 (Rev 0, 02/2006) (pdf, 255 kB)  データシート PDF
ADM8616/ADM8617: Low Voltage Supervisory Circuits with Watchdog in 4-Lead SC70 Data Sheet (Rev B, 01/2007) (pdf, 271 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM8616 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM8616LCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616MCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616RCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616SCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616TCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616VCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM8616WCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM8616YCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM8616ZCYAKSZ-RL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる