ADM800
最終販売マイクロプロセッサ監視回路:調節可能なリセット期間、調節可能なウォッチドッグ時間
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
Viewing:
製品情報
- 低消費電力
- 高精度電圧モニタ
- ADM800L/Mで±2%の電源障害検出精度
- リセット時間遅延:200msまたは調整可能
- 1μAスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・パワースイッチ
- チップ・イネーブル信号の高速ゲート搭載
- TSSOPパッケージも供給(ADM691A)
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。このファミリーの製品は、MAX691A/93A/800Mファミリーの後継デバイスです。
すべてのデバイスに16ピンDIP、SOパッケージがあります。ADM691Aには、省スペースのTSSOPパッケージ・タイプもあります。主な機能は次の通りです。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM800MARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM800MARNZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADM800MARNZ | ||
| ADM800MARNZ-REEL | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM800MARNZ | ||
| ADM800MARNZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM800MARNZ | ||
| ADM800MARNZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。