ADM697
製造中マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、調節可能なウォッチドッグ時間
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.12
Viewing:
製品情報
- MAX696/MAX697の上位改良製品
- 全温度範囲で仕様を規定
- 調整可能なLOWライン電圧モニタ
- 電源OK/リセット時間遅延
- VCC=1Vまで有効なRESET
- ウォッチドッグ・タイマ:100ms、1.6sまたは調整可能
- 低スイッチオン抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 600nAのスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・スイッチング(ADM696)
- チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(ADM697)
- 電源障害または低バッテリ警報用の電源モニタ
ADM696/ADM697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。
ADM696/ADM697には、16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。以下の機能を備えています。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。RESETの閾値電圧は外付けの分圧抵抗で調節可能。Vccが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- ウォッチドッグ・タイムアウトと電源電圧不足の出力が別
- リセット期間とウォッチドッグ・タイムアウト時間が調節可能
- 電源障害通知、電池残量不足検出、VCC以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え(ADM696)
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護(ADM697)
ADM696/ADM697は、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。VCCが1V以下の間、RESET信号を維持します。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM697ANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM697ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM697ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM697ANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM697ANZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM697ARZ | ||
| ADM697ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM697ANZ | ||
| ADM697ARZ | ||
| ADM697ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADM8697 | 製造中 | マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、ADM697の後継デバイス |