ADM696
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、調節可能な電源電圧不足監視
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.64
Viewing:
製品情報
- MAX696/MAX697の上位改良製品
- 全温度範囲で仕様を規定
- 調整可能なLOWライン電圧モニタ
- 電源OK/リセット時間遅延
- VCC=1Vまで有効なRESET
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6sまたは調整可能
- 低スイッチオン抵抗:通常1.5Ω、バックアップ時20Ω
- 600nAのスタンバイ電流
- 自動バッテリ・バックアップ・スイッチング(ADM696)
- チップ・イネーブル信号の超高速ゲート動作(ADM697)
- 電源障害または低バッテリ警報用の電源モニタ
ADM696/ADM697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。
ADM696/ADM697には、16ピンDIPとSOPのパッケージがあります。以下の機能を備えています。
ADM696/ADM697は、高度なエピタキシャルCMOSプロセスによって製造され、低消費電力(5mW)、超高速のチップ・イネーブル・ゲーティング(5ns)、そして高い信頼性を備えています。VCCが1V以下の間、RESET信号を維持します。また、電力切替え回路は電圧降下が最小となるように設計されており、外付けパス・トランジスタを追加することなく最大100mAの大出力電流を駆動できます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM696ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM696ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM696SQ | 16-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM696ARZ | ||
| ADM696ARZ-REEL | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| ADM696SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADM696SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADM696SQ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM696ARZ | ||
| ADM696ARZ-REEL | ||
| ADM696SQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADM8696 | 製造中 | マイクロプロセッサ監視回路 |