ADM6823
製造中低電圧監視回路、ウォッチドッグ、手動リセット、5ピンのSOT-23
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
Viewing:
製品情報
- 高精度低電圧モニタリング
- 9種のリセット・スレショールド・オプション:1.58V~4.63V
- 140ms(min)リセット・タイムアウト
- 1.6秒でタイムアウトするウォッチドッグ・タイマ
- リセット出力段:
プッシュプル・アクティブ・ロー - 低消費電力:7μA(typ)
- リセット出力VCC=1Vまで有効保証
- 電源グリッチ耐性
- 温度範囲(-40°C~+125°C)全域で仕様規定
- 5ピンSOT-23パッケージ
ADM6823は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする低電圧、監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマがパワーオン・リセット信号を供給するほか、プリセットのタイムアウト期間内にマイクロプロセッサがストローブに失敗したときにマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。
デバイスでは、1.58V~4.63Vのレンジの9つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140ms(min)および1.6秒(typ)に固定されています。すべての製品モデルが標準品として販売されているわけではありません。詳細についてはオーダーガイドをご覧ください。
ADM6823は、5ピンのSOT-23パッケージを採用し、わずか7µA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測器
- 携帯用装置
ドキュメント
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM6823RYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6823SYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6823TYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6823VYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6823WYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6823ZYRJZ-RL7 | 5-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM6823RYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823SYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823TYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823ZYRJZ-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM6823RYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823SYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823TYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823VYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823WYRJZ-RL7 | ||
| ADM6823ZYRJZ-RL7 | ||
|
7 28, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
| ADM6823VYRJZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。