ADM1815
製造中マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、アクティブ・ハイ・プッシュプル出力、アクティブ・ロー・プッシュプル出力選択可能
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.57
Viewing:
製品情報
- リセット出力を備えた、高信頼低価格電圧モニター
- 2.5V、3V、3.3Vと5V電源電圧のモニタリングに最適
- リセット・スレショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55Vと2.18V(typ)
- アクティブハイ/ローのプッシュ/プル出力選択(ADM1810、ADM1812、ADM1815とADM1817)
- オープン・ドレイン出力選択(ADM1811/ADM1813/ADM1816/AD1818)
- マニュアル・プッシュ・ボタンでリセット発生も可能(ADM1813/ADM1818)
- 3ピンSOT-23、SC70パッケージ
- 安全性を備えたマイクロプロセッサーの初期化
ADM181xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。
ADM181xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。
ADM181xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。
ドキュメント
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1815-10ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1815-20ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1815-5AKSZ-RL7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM1815-5ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1815-R22AKSZ-R7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM1815-R23ARTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM1815-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-5ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-R23ARTZ-R7 | ||
|
1 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADM1815-5AKSZ-RL7 | ||
| ADM1815-R22AKSZ-R7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1815-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-5AKSZ-RL7 | ||
| ADM1815-5ARTZ-RL7 | ||
| ADM1815-R22AKSZ-R7 | ||
| ADM1815-R23ARTZ-R7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。