シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM6819:  FET 駆動 Simple Sequencer™ 、固定200ms遅延

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM6819/ADM6820は、NチャンネルMOSFETを強化するFET駆動機能を備えた単純な電源シーケンサです。第1電源電圧を監視し、第2電源電圧用の外付けNチャネルFETをイネーブル/ディセーブルします。ADM6819は2電源を監視できます。複数電圧のシーケンスが必要な場合には、ADM6819/ADM6820をカスケード接続します。2.7~5.5Vの電圧範囲で動作します。

内部コンパレータはVSETピンを使って第1電源を監視します。このコンパレータの入力は、第1電源を外部抵抗分割器を介して設定します。VSETピンの電圧がコンパレータのスレッショールドを上回ると、第2電源FETがGATE出力上の内部チャージ・ポンプによって強化されます。ADM6819のイネーブル(EN)ピンは、追加のコンパレータ/リファレンス回路の入力に接続されます。このピンをデジタル・イネーブル/第2パワーグッド・コンパレータとして使用し、第2電源を監視して、両方の電源が有効な場合にのみGATEをイネーブルできます。両方の内部コンパレータ入力がスレッショールドを上回ると、GATEがハイに駆動されて第2電源がイネーブルされる前に、固定の200msタイムアウト・イベントが発生します。

ADM6820はSETVピン上に1個のコンパレータのみを内蔵しています。タイムアウト期間は、SETDピン上に外付けされた1個のコンデンサで調整できます。ADM6819/ADM6820は、小型の6ピンSOT-23パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 複数電圧のシステム
  • デュアル電圧マイクロプロセッサ/FPGA/ASIC/DSP
  • ネットワーク・プロセッサ
  • テレコム/データコム・システム
  • PC/サーバ・アプリケーション

特長と利点

  • シングルチップで2つの電源のシーケンシングが可能
  • 内蔵のチャージ・ポンプでNチャンネルFETを強化
  • 可変第1電源モニタで最低0.62Vまで監視
  • 第1電源Goodから第2電源までの遅延
  • 固定の200ms遅延
  • ロジック/アナログ駆動のENABLE入力
  • 動作温度範囲:-40~+125℃
  • 小型の6ピンSOT-23パッケージ
  • MAX6819とピン互換

ADM6819機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM6819/ADM6820: FETドライブSimple Sequencer® (Rev 0, 07/2006) (pdf, 537 kB)  データシート PDF
ADM6819/ADM6820: FET Drive Simple Sequencers® Data Sheet (Rev 0, 08/2006) (pdf, 208 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Power Supply Sequencing Bulletin (2007)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる