ADM1086
最終販売電圧シーケンサ、アクティブ・ハイ、プッシュプル・イネーブル出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
製品情報
- 各電源の有効となる時間遅延を提供
- 複数電源のシーケンシングを行うためのカスケード接続が可能
- 出力段
高電圧(~22V)オープン・ドレイン出力
(ADM1085 / ADM1087)
プッシュ / プル出力(ADM1086 / ADM1087)
- 0.6Vからの電源電圧モニタリング
- コンデンサで調整可能な遅延時間
- 高電圧可能な入力(~22V)
- 低消費電力:15μA
- 温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定
- 6ピンSC70パッケージ
ADM1085~ADM1088は、複数の電源を使用するシステムのパワーアップ時に電圧レギュレータのイネーブル間で時間遅延を設定するSimple Sequencer™回路です。最初のレギュレータの出力電圧がプリセットされたスレッショールドに達すると、その後に続くレギュレータのパワーアップがイネーブル信号によって可能になる前に時間遅延を開始します。このデバイスはいくつでもレギュレータにカスケード接続できるため、数多くの電源のシーケンシングが可能です。
スレッショールド・レベルは、分圧器構成でペアの抵抗を外付けすることで設定できます。適切な抵抗値を選択してスレッショールドを調整すれば、わずか0.6Vまでのきわめて低い電圧もモニタできます。
ADM1086とADM1088にはプッシュ / プルの出力段があり、ロジック出力はそれぞれアクティブ・ハイ(ENOUT)とアクティブ・ロー(ENOUT)です。また、ADM1085にはアクティブ・ハイ(ENOUT)のロジック出力、ADM1087にはアクティブ・ロー(ENOUT)のロジック出力があります。ADM1085とADM1087には、1本の抵抗の外付けで最大22Vの電圧レベルにプルアップ可能なオープン・ドレインの出力段が備わっています。このようなレベル・シフト特性により、さまざまなレギュレータやコンバータのイネーブル入力ロジック・レベルとの互換性が得られます。
4つのモデルのすべてに、レギュレータに出力される信号の外部制御を可能にする専用のイネーブル入力ピンが用意されています。ADM1085とADM1086ではこれをアクティブ・ハイ入力(ENIN)、ADM1087とADM1088ではアクティブ・ロー入力(ENIN)として使用します。
Simple Sequencer™は-40℃~+125℃の拡張温度範囲で仕様が規定され、消費電流は15µA(typ)と低く、6ピンのSC70パッケージを採用しているため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1086AKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1086AKSZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。