| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM1067: Super Sequencer with Open Loop Margining DACs Data Sheet (Rev D, 06/2011) (pdf, 627 kB) | データシート | |
|
AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application
(PDF, 59 kB)
Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM (pdf, 63 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1001: Checksum Calculations (pdf, 76 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0997: Ping-Pong Configuration Guide for ADM1062 to ADM1069 Devices (pdf, 172 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0975: Automatic Generation of State Diagrams for the ADM1062 to ADM1069 Using Graphviz (pdf, 209 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0973: Erasing and Programming the Sequencing Engine EEPROM (pdf, 61 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-897: ADC Readback Code (pdf, 65 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-782: Monitoring High Voltages with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers (pdf, 61 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers (pdf, 96 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-780: Monitoring Negative Voltages with the ADM1062 to ADM1069 Super Sequencers (pdf, 98 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x (pdf, 179 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-698: Configuration Registers of ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166 (pdf, 561 kB) | アプリケーション・ノート | |
SuperSequencer Documentation
|
ユーザー・ガイド | HTML |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
技術関連記事 | HTML |
| Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB) | 製品一覧 | |
| Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB) | 製品一覧 | |
| Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Power Supply Sequencing Bulletin (2007) (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010) (pdf) | メディア掲載一覧 | |
| パワーマネジメントに、新たなパワーを。 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
|
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。