ADM1065
最終販売スーパー・シーケンサ(Super Sequencer™)、モニタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.92
製品情報
- 最大10電源までの全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
- 10電源の障害検出は以下の電源の監視が可能:
25℃において全電圧の<0.5%精度の監視
全ての電圧 / 温度において<1.0%精度の監視 - 5種の選択可能な入力減衰器による電源の監視:
VH上の最大14.4Vまでの電源
VP1-4上の最大6Vまでの電源 - 5つのデュアル機能入力:VX1~VX5(VXn):
0.573V~1.375V間のスレショールドによる障害検出を提供する高インピーダンス入力、汎用ロジック入力
- 10のプログラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO10(PDOx)
外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ
VDDCAPまたはVPxをドライブするプッシュ / プル出力
VDDCAPまたはVPxへ軽くプルアップされたオープン・コレクタ - シーケンシング・エンジン(SE)は、PDO出力のステート・マシーン制御を採用
入力イベント上のステート変化状態
ボードの複雑な制御が可能
パワー・アップとパワー・ダウンのシケンス制御
障害イベントの処理
詳細はデータシートをご参照ください。
ADM1065スーパー・シーケンサは、多電源システムでの電源のモニタリングとシーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションを提供する、各種構成可能な監視 / シーケンシング・デバイスです。
また、このデバイスは、最大10種までの電源に対する、アンダー電圧障害、オーバー電圧障害あるいはウインドウ外れの障害をモニタリングするための10個のプログラマブル入力を提供します。更に、10個のプログラマブル出力はロジック・イネーブルとして使うこともできます。これらのプログラマブル出力のうち6個は、電源の経路内に配置することのできるN-FETのゲートをドライブするため最大12Vまでの出力を提供することもできます。
デバイスのロジカル・コアーは、シーケンシング・エンジンとなっています。このステート・マシーン・ベースの構造は、最大63種の異なるステートを提供します。このような設計は、入力の状態に基づいて、出力を非常に柔軟にシーケンシングすることを可能にします。
ADM1065は、EEPROM内にプログラムすることのできる設定データを介して制御されます。全体の設定は、アナログ・デバイセズによって提供されている、直感的に理解できるGUIベースのソフトウェア・パッケージを使って、プログラムすることができます。
アプリケーション
- セントラル・オフィス・システム
- サーバー / ルーター
- 多電圧システムのライン・カード
- DSP / FPGAの電源シーケンシング
- マージニングされた電源のイン・サーキット・テスト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1065ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1065ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1065ASUZ-RL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADM1065ACPZ | 製造中 | |
|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADM1065ACPZ | 製造中 | |
|
6 17, 2011 - 11_0142 ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066, ADM1067, ADM1068, ADM1069 Datasheet Specification Correction |
||
| ADM1065ACPZ | 製造中 | |
| ADM1065ASUZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADM1065ASUZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?