adm1064
最終販売Super Sequencer®、電圧リードバック 12 ビット ADC 付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.95
Viewing:
製品情報
- 最大 10 個の電源の全機能内蔵型監視およびシーケンシング・ソリューション
- 10 個の電源障害検出器により、以下の精度で電源監視が可能:
25 ℃、全電圧での精度: 0.5 % 以下
全温度範囲にわたる全電圧での精度: 1.0 % 以下 - 以下の電源を監視できる 5 個の選択可能な入力減衰器:
VH ピンに供給される最大 14.4 V までの電源
VP1 ~ VP4 ピンに供給される最大 6 V までの電源 - 2 つの機能を備えた 5 つの入力 VX1 ~ VX5:
0.573 V ~ 1.375 V の閾値設定が可能な電源障害検出器への高インピーダンス入力
汎用ロジック入力 - PDO 出力のステート・マシン制御を実行するシーケンシング・エンジン(SE)
入力イベントの条件に従ったステート変化
複雑なボード制御が可能
パワーアップおよびパワーダウンのシーケンス制御
障害イベント処理 - プルアップ抵抗が外付けされるオープン・コレクタ
- VDDCAP または VPn まで駆動されるプッシュ/プル出力
- VDDCAP または VPn まで弱くプルアップされるオープン・コレクタ
- 外部 N-FET を使用するために、内部でチャージ・ポンプされた高い駆動能力(PDO1 ~ PDO6 のみ)
ADM1064(Super Sequencer®)は、さまざまな設定が可能な監視/シーケンシング用デバイスで、多電源システムの電源監視とシーケンシングをシングルチップで実現します。これらの機能に加えて、ADM1064 は 12 ビットの A/D コンバータ(ADC)も内蔵しており、最大 12 の個別電圧を高精度にリードバックするために使用することができます。
このデバイスは、最大で 10 系統の電源の低電圧障害、過電圧障害、または設定範囲外の電圧障害を監視するために、最大 10 のプログラマブル入力も備えています。さらに、10 のプログラマブル出力をロジック・イネーブル信号として使用することも可能です。これらのプログラマブル出力のうち 6 つは、電源経路に配置された N-FET のゲートを駆動するために、最大 12 V の出力を供給することが可能です。
アプリケーション
- セントラル・オフィス・システム
- サーバー/ルーター
- 多電圧システムのライン・カード
- DSP/FPGA の電源シーケンシング
- マージニングされた電源のインサーキット・テスト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1064ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1064ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADM1064ACPZ | ||
|
6 17, 2011 - 11_0142 ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066, ADM1067, ADM1068, ADM1069 Datasheet Specification Correction |
||
| ADM1064ACPZ | ||
| ADM1064ASUZ | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADM1064ASUZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1064ACPZ | ||
| ADM1064ASUZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?