シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8293G80:  計装アンプ、低価格、ゼロドリフト、フィルタ内蔵、固定ゲイン80

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8293G80/AD8293G160は低ノイズ、レールtoレール出力を備える小型、低価格、高精度の計装アンプです。この各デバイスは、80と160の2つの固定ゲイン・モードを備えています。これらの製品はゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵しているため、補助部品の数を削減します。たとえば、2個のコンデンサを外付けするだけで、2極フィルタを構成できます。オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ゲイン・ドリフトが低く、しかも同相ノイズ除去性能が高いことも特長です。1.8~5.5Vの電源動作が可能です。

20μV(AD8293G160B)の低いオフセット電圧、0.3μV/℃のオフセット電圧ドリフト、わずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)の電圧ノイズを実現した、AD8293G80/AD8293G160は、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。

低ノイズ、低い入力バイアス電流、高い同相ノイズ除去特性という性能は、高精度計測機器、位置および圧力センサ、医療用計測器、ストレンゲージ・アンプでの利用に効果的です。小さいフットプリントと低価格は、大量生産アプリケーションに最適です。パッケージが小型で、消費電力が低いため、携帯型システムで要求されるチャンネル密度の最大化とボード・サイズの最小化が可能です。これらの計装アンプは使いやすさを追求して設計されており、従来の計装アンプ製品とは異なり、バッファされたリファレンス入力を備えているため、リファレンス電圧を電源中央値に設定するためのオペアンプを追加する必要がありません。

AD8293G80/AD8293G160は、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されており、ハロゲン・フリー、鉛フリーの8ピンSOT-23パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 電流センシング
  • ストレンゲージ
  • レーザ・ダイオード制御ループ
  • 携帯型医療機器
  • 熱電対アンプ
  • 特長と利点

    • 小型パッケージ:8ピンSOT-23
    • 使用部品数の削減:ゲイン設定抵抗とフィルタ抵抗を内蔵
    • 低いオフセット電圧:20μV(max)
    • 低いオフセット・ドリフト:0.3μV/℃(max)
    • 低いゲイン・ドリフト:25ppm/℃(max)
    • 高いCMRR:140dB(typ)
    • 低ノイズ:0.7μVp-p(0.01~10Hz)
    • 単電源動作:1.8~5.5V
    • レールtoレール出力
    • 2つの固定ゲインのモデルが入手可能

    AD8293G80機能ブロック図
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
    AD8293G80/AD8293G160: フィルタ付き固定ゲインの低価格ゼロ・ドリフト計装アンプ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 706 kB)  データシート PDF
    AD8293G80/AD8293G160: Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 385 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8293G80 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8293G80ARJZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 0.69 $ 0.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8293G80ARJZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8293G80ARJZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  成分表 PCN 購入
    AD8293G80BRJZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 1.44 $ 1.44 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8293G80BRJZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    AD8293G80BRJZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 10000 - $ 1.05 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる