シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8211:  電流シャント・モニタ、高電圧用

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8211は、高電圧、高精度の電流シャント・アンプです。設定済みゲインは20V/V、ゲイン誤差は全温度範囲で±0.5%(typ)です。バッファ付き出力電圧は、代表的なコンバータに直接接続できます。-2~+65Vの優れた同相ノイズ除去は、5V電源に依存しません。AD8211はモータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな産業用 / 車載アプリケーションでシャント抵抗を用いて片方向の電流測定を行います。

専用の特殊回路によって、同相電圧と関わりなく0~250mVの入力差動電圧範囲全体で出力直線性を維持します。AD8211は小型の5ピンSOTパッケージを採用しており、動作温度範囲は-40~+125℃です。

アプリケーション

  • ハイサイド電流検出
  • モータ制御
    変速機制御
    エンジン管理
    サスペンション制御
    車両ダイナミック制御
    DC / DC変換

特長と利点

  • ±4000V HBM ESD耐性
  • 広い同相電圧範囲
    動作電圧範囲:-2~+65V
    許容電圧範囲:-3~+68V
  • 広い動作温度範囲
    5ピンSOT:-40~+125℃
  • 車載アプリケーション向け品質評価済
  • バッファ付き出力電圧
  • 優れたAC / DC性能
    オフセット・ドリフト:5μV/℃(typ)
    ゲイン・ドリフト:-13ppm/℃(typ)
    DCでのCMRR:120dB(typ)

AD8211 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8211: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 326 kB)  データシート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8211 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8211 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8211WYRJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 Auto Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8211WYRJZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 Auto Reel, 10000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8211YRJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 0.84 $ 0.84 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8211YRJZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入
AD8211YRJZ-RL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる