シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8207:  ディファレンス・アンプ、ゼロドリフト、高電圧、双方向シャント電流検出向け

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8207は、大きな同相モード電圧が存在する中で小さい差動電圧を増幅するのに最適な単電源ディファレンス・アンプです。入力同相モード動作電圧範囲は、5 V電源で−4 V~+65 Vです。AD8207は3.3 V~5 Vの単電源電圧で動作するため、特にソレノイド・コントロール・アプリケーションおよびモーター・コントロール・アプリケーションで大きな入力PWM同相モード電圧に耐えるのに最適です。

AD8207は8ピンのSOICパッケージを採用しています。温度に対して優れたDC性能を持つため、測定ループでの誤差を最小にすることができます。オフセット・ドリフトは500 nV/°C (typ)以下で、ゲイン・ドリフトは10 ppm/°C (typ)以下です。

AD8207は、双方向電流検出アプリケーションに最適です。2本のリファレンス・ピン(VREF1とVREF2)を持っているため、これらのピンを使うと、デバイス出力を電源範囲内の任意の電圧に容易にオフセットさせることができます。VREF1をV+ピンに、VREF2をGNDピンにそれぞれ接続すると、出力はハーフスケールに設定されます。両ピンをGNDに接続すると、出力はユニポーラになり、グラウンド近くからスタートします。両ピンをV+に接続すると、出力はV+近くからスタートするユニポーラになります。その他の出力オフセットは、VREFピンと VREF2ピンに外部から低インピーダンス電圧を接続することにより実現されます。


アプリケーション
  • 以下のアプリケーションでのハイサイド電流検出
    モーター・コントロール
    ソレノイド・コントロール
    ディーゼル・エンジン噴射コントロール
    エンジン・マネジメント
    サスペンション・コントロール
    車両ダイナミックコントロール
    DC/DCコンバータ

特長と利点

  • 電流シャント・アプリケーションに最適
  • EMIフィルタを内蔵
  • 1 μV/°Cの最大入力オフセット・ドリフト
  • 広い同相モード電圧範囲
    −4 V~+65 V動作(5V電源)
    −4 V~+35V動作(3.3V電源)
    −25 V~+75 V生存
  • ゲイン= 20 V/V
  • 電源電圧範囲: 3.3 V~5.5 V
  • 広い動作温度範囲: −40°C~+125°C
  • 双方向電流のモニタリング
  • オフセット・ドリフト: 500 nV/°C (typ)以下
  • ゲイン・ドリフト: 10 ppm/°C (typ)以下
  • DC~10 kHzでのCMRR: 90 dB以上
  • 車載アプリケーション用に認定済み

AD8207 ブロック図

Video: AD8207 High Voltage Current Sense Amplifier

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8207: ゼロドリフト高電圧の双方向ディファレンス・アンプ (Rev 0, 08/2010) (pdf, 606 kB)  データシート PDF
AD8207: Zero-Drift, High Voltage, Bidirectional Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 08/2010) (pdf, 434 kB)  データシート PDF
AD8207: High Voltage Current Sense Amplifier
The AD8207 high-voltage current sense amplifier is the first to deliver a max 1 uV/°C offset temperature drift while featuring negative common-mode voltage operation and high bandwidth. It is suitable for a variety of PWM closed-loop current systems.
Videos HTML
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術資料 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Zero-drift Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8207 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8207 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8207WBRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 2.37 $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入
AD8207WBRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 $ 2.37 $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入
AD8207WBRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 $ 2.37 $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる