シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM7234:  ハーフ・ブリッジ・ドライバ、絶縁型、高精度4A出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM7234は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、絶縁された独立したハイサイド出力とローサイド出力を提供する絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。このアイソレータ製品は高速CMOSとモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、光カプラー・デバイスより優れた性能特性を提供します。LEDとフォトダイオードの使用を回避することにより、このiCouplerゲート駆動デバイスはフォトカプラーでは不可能な高精度のタイミング特性を提供することができます。さらに、光カプラーLEDに起因する信頼性と性能安定性の問題が回避されます。

高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、ADuM7234は入力と各出力との間で真のアイソレーションを提供する利点を備えています。各出力は入力に対して最大±350 VPEAKで動作することができるため、負電圧までのローサイド・スイッチングをサポートすることができます。ハイサイドとローサイドとの間の差動電圧は350 VPEAKまで高くすることができます。

このため、ADuM7234は、広い範囲の正または負のスイッチング電圧に対して、IGBT/MOSFET構成のスイッチング特性について信頼度の高い制御を行うことができます。


アプリケーション
  • 絶縁型IGBT/MOSFETゲートの駆動
  • プラズマ・ディスプレイ
  • 工業用インバータ
  • スイッチング電源

特長と利点

  • ハイサイド出力とローサイド出力を絶縁
  • 動作電圧:
    入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:±350Vピーク
    ハイサイド/ローサイド差動: 350 Vピーク
  • ピーク出力電流: 4 A
  • 高周波数動作:1 MHz(max)
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:
    25kV/µs以上
  • 高温動作:105°C
  • ナロー・ボディの16ピンSOICパッケージを採用
  • 安全および規制認定(ペンディング)
    UL認定UL1577:
     1000Vrmsの入力/出力に耐えうる電圧

ADuM7234機能ブロック図

Of Note ...

An Overview of the iCoupler family of products is available.

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM7234: Isolated, Precision Half-Bridge Driver, 4 A Output Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 266 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0196: 絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路  (pdf, 260 kB) 実用回路 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Inside iCoupler® Technology: ADuM3220 絶縁型ゲート・ドライバによるH ブリッジの駆動  (pdf) 技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM7234 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM7234BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.69 $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM7234BRZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.40 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる