シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP3335:  レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、500mA、anyCAP®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
ADP7104:リニア・レギュレータ(LDO)、20V、500mA、CMOS、低ノイズ

ADP3335は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~12Vで、最大500mAの連続負荷電流を出力します。MSOP-8パッケージで最小の熱抵抗とプロセスの改良によって従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットを提供します。その構造は特許取得済みで、わずか1.0μFの出力コンデンサで安定化可能です。出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3335の精度は室温で±0.9%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.8%の全体精度を実現します。またADP3335のドロップアウト電圧は、500mAでわずか200mV(typ)です。電流制限や熱過負荷保護の機能およびシャットダウン機能も備えています。シャットダウン・モードでの接地電流は2μA未満です。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、60μA(typ)になります。

特長と利点

  • 高精度ラインおよび負荷変動:±0.9%@25℃、温度変動±1.8%
  • 超低ドロップアウト電圧:200mV(Typ)@500mA
  • CO=1.0μFのみで安定
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 電流 / 熱制限
  • ローノイズ
  • 低シャットダウン電流:10nA未満
  • 低シャットダウン電流:<1.0μA
  • 電源電圧範囲:2.6~12V
  • 周辺温度範囲:-40~+85℃

ADP3335 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3335: High Accuracy Ultralow IQ, 500 mA anyCAP Low Dropout Regulator Data Sheet (Rev D, 10/2013) (pdf, 442 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment  (pdf, 341 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment  (pdf, 1915 kB) ユーザー・ガイド PDF
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術関連記事 HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術資料 HTML
Linear Regulators Parametric Search 製品一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP3335 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP3335ACP-1.8-RL7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACP-2.5-RL 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACP-2.5-RL7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACP-2.85-R7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACP-2.85-RL 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACP-5-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADP3335ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ACPZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ACPZ-2.85R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ACPZ-3.3-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ACPZ-5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ARMZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ARMZ-1.8-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ARMZ-2.5-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ARMZ-2.5RL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ARMZ-2.85R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ARMZ-2.85RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADP3335ARMZ-3.3-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入
ADP3335ARMZ-3.3RL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ARMZ-5-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3335ARMZ-5-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる