シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP199:  ハイサイド負荷スイッチ、3.6V、500mA、ロジック制御

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP199は、0.9V~3.6V間で動作するように設計されたハイサイドの負荷スイッチです。負荷スイッチは、電力領域でのアイソレーションを提供しますので、その結果としてサブシステムのアイソレーションと独自の電力供給を保持する手助けとなり、消費電力を低減することができます。

ADP199は、低オン抵抗のNチャンネルMOSFETを含んでおり、500mAを超える連続負過電流をサポートし、パワー損失を最小化します。静止時電流は6μAと低く、また超小さなシャットダウン電流を備えているため、ADP199はバッテリ動作のポータブル機器にとって最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP199は多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。

高性能に加えて、ADP199は0.64mm2以下の占有面積で0.50mmの高さを備えているため、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。

ADP199は超小型0.8mm×0.8mm×0.5mm、4ボール、0.4mmピッチのWLCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 低電圧動作のプロセッサ
  • 携帯電話
  • デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • オプティカルXMT / RCVR(送受信)モジュール

特長と利点

  • 入力電圧範囲にわたる、一定の40mΩのRDSON(低オン抵抗)
  • 低い入力電圧範囲:0.9V~3.6V
  • 連続動作電流:500mA@85℃
  • 1.2Vロジック互換デジタル入力可能
  • 低静止時電流:6μA、独立した負荷電流
  • 超低シャットダウン電流:<100nA
  • 超小型0.8mm×0.8mm×0.5mm、04mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージ

ADP199 機能ブロック図
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP199 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP199CB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる