| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP198: Logic Controlled, 1 A, High-Side Load Switch with Reverse Current Blocking Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 737 kB) | データシート | |
| UG-230: ADP198 Evaluation Board User Guide (pdf, 406 kB) | ユーザー・ガイド | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011) (pdf, 661 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。