content here.
content here.

ADM4210:  ホットスワップ・コントローラ、6ピンTSOTパッケージ、低電圧

ADM4210は、通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜を可能にする6ピンTSOTパッケージのホットスワップ・コントローラです。

内部のチャージ・ポンプ・ドライバは、2.7~16.5Vの範囲の電源電圧に対して、外部のハイサイドNチャンネルFETのゲートを制御します。ADM4210は初期タイミング・サイクルを実行し、コンデンサで調整可能なレートでゲートをランプアップできます。

ADM4210は、回路ブレーカのタイマとともにアクティブな電流制限を行う高速電流制限ループを特長としています。ONピンの信号でオン/オフの切替えを行い、このピンがローレベルに遷移すると、リセットされます。

ADM4210には、2つのオプションが用意されています。ADM4210-1は過電流障害の発生後、自動的にその動作を再試行し、ADM4210-2は過電流障害 ...続きを見る

ADM4210:  ホットスワップ・コントローラ、6ピンTSOTパッケージ、低電圧

製品概要

ADM4210は、通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜を可能にする6ピンTSOTパッケージのホットスワップ・コントローラです。

内部のチャージ・ポンプ・ドライバは、2.7~16.5Vの範囲の電源電圧に対して、外部のハイサイドNチャンネルFETのゲートを制御します。ADM4210は初期タイミング・サイクルを実行し、コンデンサで調整可能なレートでゲートをランプアップできます。

ADM4210は、回路ブレーカのタイマとともにアクティブな電流制限を行う高速電流制限ループを特長としています。ONピンの信号でオン/オフの切替えを行い、このピンがローレベルに遷移すると、リセットされます。

ADM4210には、2つのオプションが用意されています。ADM4210-1は過電流障害の発生後、自動的にその動作を再試行し、ADM4210-2は過電流障害の発生後、ラッチオフします。

  • 通電中のバックプレーンからのボードの安全な挿抜が可能
  • 回路ブレーカとの併用で調整可能なアナログ電流制限
  • ピーク障害電流を制限する高速応答
  • 障害電流発生時に自動的に動作を再試行またはラッチオフ
  • 電源電圧のパワーアップ・レートの調整が可能
  • 外部FETスイッチ用のハイサイド・ドライブ
  • 2.7~16.5Vの電源電圧を制御
  • アンダー電圧ロックアウト機能を内蔵
  • 調整可能なオーバー電圧保護
  • 薄型(1mm)TSOTパッケージ
  • LTC4210-1およびLTC4210-2とピン互換
  • Package: 6-ld TSOT
  • UV & OV Detection: ON pin (UV)
  • Operating Range(V): 2.7 to 16.5

ADM4210機能ブロック図

Part# Operating Range(V) UV & OV Detection Digital V & I Readback Other Inputs Other Outputs Package Price* (1000-4999)
ADM1170 1.6 to 16.5 ON pin (UV) - - - 8 ld TSOT $2.13
ADM1171 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - - CS_OUT 8 ld TSOT $2.23
ADM1172 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - PFI PFO 8 ld TSOT $2.02
ADM1175 3.15 to 16.5 ON pin (UV), ONB pin (OV) I2C Interface, w/ 4 Addreses CONV Pin - 10-Lead MSOP $2.53
ADM1176 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 16 Addresses - - 10-Lead MSOP $2.53
ADM1177 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 4 Addreses - - 10-Lead MSOP $2.53
ADM1178 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 4 Addreses - ALERTB 10-Lead MSOP $2.73
ADM4210 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - - - 6-ld TSOT $3.02

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。