| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM1276: Hot Swap Controller and Digital Power and Energy Monitoring with PMBus Interface Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 622 kB) | データシート | |
| AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075 (pdf, 171 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software (pdf, 478 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 417 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-263: Evaluating the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 434 kB) | ユーザー・ガイド | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011) (pdf, 661 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 417 kB) | 設計ツール&シミュレータ | |
|
Hot Swap Controller Simulaton Model
Simulation model to help users simulate their designs with ADM1275 or ADM1276 hot swap controls.
|
すべてのSPICEモデル | HTML |
|
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。