| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 417 kB) | 設計ツール&シミュレータ | |
|
Hot Swap Controller Simulaton Model
Simulation model to help users simulate their designs with ADM1275 or ADM1276 hot swap controls.
|
すべてのSPICEモデル | HTML |
|
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。