ADM1176: ホットスワップ・コントローラ、パワー・モニタ内蔵、I2C® |
ADM1176は、ホットスワップ・コントローラと電流検出アンプを統合したデバイスです。電流検出アンプは、I2Cインターフェースを介して通信を行う内部12ビットA/Dコンバータ(ADC)を使用して、電流と電圧のデジタル・モニタリングを実行します。
内部の電流検出アンプは、VCCとSENSEの各ピンを通して、パワー経路のセンス抵抗を通過する電圧を検出します。
ADM1176は、パワー経路に外付けされるNチャンネルFETのゲート電圧をGATEピンで制御して、センス抵抗を通過する電流を制限します。センス電圧(および突入電流)は、事前に設定された最大値よりも低く維持されます。
ADM1176は、内部を通過する最大電流に対して費やす時間を制限することによって、外部FETを保護します。この電流制限の持続時間は、 ...続きを見る
ADM1176は、ホットスワップ・コントローラと電流検出アンプを統合したデバイスです。電流検出アンプは、I2Cインターフェースを介して通信を行う内部12ビットA/Dコンバータ(ADC)を使用して、電流と電圧のデジタル・モニタリングを実行します。
内部の電流検出アンプは、VCCとSENSEの各ピンを通して、パワー経路のセンス抵抗を通過する電圧を検出します。
ADM1176は、パワー経路に外付けされるNチャンネルFETのゲート電圧をGATEピンで制御して、センス抵抗を通過する電流を制限します。センス電圧(および突入電流)は、事前に設定された最大値よりも低く維持されます。
ADM1176は、内部を通過する最大電流に対して費やす時間を制限することによって、外部FETを保護します。この電流制限の持続時間は、TIMERピンに接続されるコンデンサの選択によって設定します。ADM1176はさらに、ホットスワップ・イベントの終了時に発生する可能性のある過電流イベントからの保護も行います。短絡イベントの発生時には、センス抵抗を通過する電流が過電流トリップ・スレッショールドを超えるため、FETはGATEピンのプルダウンによって即時にオフにスイッチされます。
12ビットのADコンバータは検出抵抗の電流を測定します。同時にVCCピンの供給電圧も測定します。業界標準のI2C インターフェースによってADコンバータからの電流と電圧を読み出すことができます。計測はI2C のコマンドによって開始されます。これに変わってADコンバータは連続動作も可能で、いつでも最新の変換データを読み出すことができます。ADRピンを接続する方法によって、最大16個までのI2C アドレスを設定できます。
ADM1176は10ピンのMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
| Part# | Operating Range(V) | UV & OV Detection | Digital V & I Readback | Other Inputs | Other Outputs | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1170 | 1.6 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | - | 8 ld TSOT | $2.13 |
| ADM1171 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | CS_OUT | 8 ld TSOT | $2.23 |
| ADM1172 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | PFI | PFO | 8 ld TSOT | $2.02 |
| ADM1175 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV), ONB pin (OV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | CONV Pin | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1176 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 16 Addresses | - | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1177 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | - | - | 10-Lead MSOP | $2.53 |
| ADM1178 | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | - | ALERTB | 10-Lead MSOP | $2.73 |
| ADM4210 | 2.7 to 16.5 | ON pin (UV) | - | - | - | 6-ld TSOT | $3.02 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1176-1ARMZ-R7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.53 | 11/20/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADM1176-2ARMZ-R7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.53 | 11/20/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| EVAL-ADM1176EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 11/20/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。