content here.
content here.

ADM1172:  パワーフェイル・コンパレータ付き2.7~16.5Vホットスワップ・コントローラ

ADM1172は、ライブ・バックプレーンに対するPCボードの挿抜を安全に行えるようにするホットスワップ・コントローラです。検出抵抗を通じて負荷電流を監視する電流制御ループを備えた外付けNチャンネル・パワーMOSFETを使用します。NチャンネルFETのゲートを拡張するために、内部チャージ・ポンプが使用されます。過電流状態が検出されると、FETのゲート電圧を減らして検出抵抗を流れる電流を制限します。過電流状態では、FETがシャットダウンされるまで電流制限動作モードにとどまる時間は、TIMERピン・コンデンサによって決まります。ON (ON-CLR)ピンは、デバイスのイネーブル入力であり、入力電源電圧の監視に使用できます。

ADM1172は2.7~16.5Vの電源電圧で動作します。A ...続きを見る

ADM1172:  パワーフェイル・コンパレータ付き2.7~16.5Vホットスワップ・コントローラ

製品概要

ADM1172は、ライブ・バックプレーンに対するPCボードの挿抜を安全に行えるようにするホットスワップ・コントローラです。検出抵抗を通じて負荷電流を監視する電流制御ループを備えた外付けNチャンネル・パワーMOSFETを使用します。NチャンネルFETのゲートを拡張するために、内部チャージ・ポンプが使用されます。過電流状態が検出されると、FETのゲート電圧を減らして検出抵抗を流れる電流を制限します。過電流状態では、FETがシャットダウンされるまで電流制限動作モードにとどまる時間は、TIMERピン・コンデンサによって決まります。ON (ON-CLR)ピンは、デバイスのイネーブル入力であり、入力電源電圧の監視に使用できます。

ADM1172は2.7~16.5Vの電源電圧で動作します。ADM1172はパワーフェイル・コンパレータも備えています。PFIピンでの電圧が0.6Vの内部リファレンスと比較され、このコンパレータの出力はPFOピンに供給されます。このデバイスには2つのオプションが用意されています。つまり、過電流害用の自動再試行機能を備えたADM1172-1と、過電流障害用のラッチオフ機能を備えたADM1172-2です。ON(ON-CLR)ピンをトグルすると、ラッチ付きフォルトがリセットされます。

ADM1172は8ピンTSOTパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ホットスワップ・ボードの挿入:ライン・カード、RAIDシステム
  • 電気回路ブレーカ
  • 工業用ハイサイド・スイッチ/回路ブレーカ
    • ライブ・バックプレーンに対して安全なボード挿抜が可能
    • 2.7~16.5Vの電源レールを制御
    • パワーフェイル・コンパレータ
    • 外付け検出抵抗により回路ブレーカでアナログ電流制限を調整
    • 高速応答によるピーク障害電流の制限
    • 電流障害時の自動再試行またはラッチオフ
    • 外付けN-FETスイッチ用のチャージ・ポンプ方式ゲート駆動
    • 不足電圧ロックアウト
    • Other Inputs: PFI
    • Other Outputs: PFO
    • Package: 8 ld TSOT
    • UV & OV Detection: ON pin (UV)
    • Operating Range(V): 2.7 to 16.5

    ADM1172代表的な使用例

    Part# Operating Range(V) UV & OV Detection Digital V & I Readback Other Inputs Other Outputs Package Price* (1000-4999)
    ADM1170 1.6 to 16.5 ON pin (UV) - - - 8 ld TSOT $2.13
    ADM1171 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - - CS_OUT 8 ld TSOT $2.23
    ADM1172 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - PFI PFO 8 ld TSOT $2.02
    ADM1175 3.15 to 16.5 ON pin (UV), ONB pin (OV) I2C Interface, w/ 4 Addreses CONV Pin - 10-Lead MSOP $2.53
    ADM1176 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 16 Addresses - - 10-Lead MSOP $2.53
    ADM1177 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 4 Addreses - - 10-Lead MSOP $2.53
    ADM1178 3.15 to 16.5 ON pin (UV) I2C Interface, w/ 4 Addreses - ALERTB 10-Lead MSOP $2.73
    ADM4210 2.7 to 16.5 ON pin (UV) - - - 6-ld TSOT $3.02

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。