シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1075:  ホット・スワップ・コントローラ/デジタル・パワー・モニタ、-48V、PMバス・インターフェース

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM1075は、コンスタント・パワー・ホールドバックを備えた完全負側電圧機能のホット・スワップ・コントローラおよび高精度なデジタル電流/電圧の計測機能で、動作中の-48 Vバック・プレーンに対してボードを安全に抜き挿しすることができます。この製品は、高精度で堅牢な電流制限を提供し、過渡電圧および非過渡電圧両方のショート回路、過電圧および低電圧状態などから保護します。ADM1075は、標準では最大-35V~-80Vまでの負電圧で動作し、シャント・レギュレーションによる、優れた電圧過渡耐性を備えています。この製品の動作範囲は、シャント抵抗に依存して柔軟で、製品は、消費電力をセーブするために10Vレールによって直接電源供給ができます。(より詳細についてはADM1075のパワーリングを参照してください。)

25mVまたは50mVのフルスケール電流制限は、適切なモデルを選ぶことによって選択することができます。最大電流制限は、検出抵抗器、RSENSEと外部抵抗を使ったISETピン上の入力電圧、の組み合わせによって設定されます。これによって、トリップ電圧の微調整が可能ですので標準の検出抵抗器を使うことができます。突入電流は、外部のNチャンネルFETのゲート・ドライブを制御することによって、プログラマブルな値として制限されます。ソフトスタート機能が内蔵されているため、突入電流のプロファイルはソフトスタート(SS)ピン上の外部コンデンサによって制御することができます。

詳細情報については、データシートを参照してください。

製品のハイライト

  1. コンスタント・パワー・ホールドバック
    最大FETパワーはPLIM抵抗デバイダによって設定これによって、FETのSOAを維持するための設計の煩雑性を簡素化
  2. 調整可能な電流制限
    電流制限は、ISETピンを介して調整可能であるため、標準値の検出抵抗器の使用が可能
  3. 12ビットADC
    高精度な電圧、電流および電源電圧の計測また、使用時間にわたるエネルギ消費の計算も可能
  4. PMBusインターフェース
  5. フォルト・レコーディング機能
    ラッチ・ステータス・レジスタは、高信頼性システムでの障害トレースを手助けする有効なデバッグ情報を提供
  6. ソフトスタート機能の内蔵
    ソフト・スタート・コンデンサは、di/dt制御で突入電流プロファイルを制御

アプリケーション

  • 電話通信およびデータ通信装置
  • セントラル・オフィスでのスイッチング
  • -48 V分散型電源システム
  • 負側電源電圧の制御
  • 多目的のサーバー

特長と利点

  • FET SOA保護用コンスタント・パワー・ホールバック
  • 高精度(1.0%以下)電流と電圧の計測
  • 負側電源電圧のための突入電流と障害の制御
  • 内部シャント・レギュレータによって広範囲入力に対して適応
  • 25mV/50mV フルスケール検出電圧
  • 微調整電流制限のため、標準抵抗器の使用が可能
  • ソフトスタート突入電流制限特性
  • 1%精度のUVHとOVピン、1.5%精度のUVLピン
  • 制御、遠隔通信および障害記録用のPMBusインターフェース
  • 28ピンTSSOPを採用
  • 動作範囲:接合温度(TJ)範囲:-40℃~105℃

ADM1075 機能ブロック図  

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1075: −48 V Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface Datasheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 759 kB)  データシート PDF
AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075  (pdf, 171 kB) アプリケーション・ノート PDF
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
Webcasts WEBCAST
UG-548: ADM1075 Mini Evaluation Board User Guide  (pdf, 664 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software  (pdf, 478 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-304: Evaluating the ADM1075 −48 V Hot-Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface  (pdf, 1036 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011)  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
評価用ソフトウェア HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
評価用ソフトウェア HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1075 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1075-1ACPZ 製品状況: 製造中 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工業用 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM1075-1ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工業用 Reel, 1500 - $ 4.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM1075-1ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 5.10 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1075-1ARUZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
ADM1075-2ACPZ 製品状況: 製造中 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工業用 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM1075-2ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工業用 Reel, 1500 - $ 4.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM1075-2ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 5.10 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1075-2ARUZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1075 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1075EBZ 製品状況: 製造中 350W Hot Swap Evaluation kit using ADM1075-1 $ 150.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる