シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1073:  ホット・スワップ・コントローラ、-48Vフル機能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1073は完全負側電圧機能のホット・スワップ・コントローラで、動作中の-48Vバック・プレーンに対してボードを安全に抜き挿しすることができます。この製品は、高精度で堅牢な電流制限を提供し、過渡電圧および非過渡電圧のショート回路、過電圧および低電圧状態などから保護します。ADM1073は、標準では最大-80Vまでの負電圧から動作し、最大-200Vまでの過渡電圧を許容することができます。

「-48Vホット・スワップ・コントローラRev.0」の登録商標は、それぞれの所有者が所有することになります。突入電流は、外部のNチャンネルFETのゲート・ドライブを制御することによって、プログラマブルな値として制限されます。最大電流制限は、検出抵抗器、RSENSE、の選択によって設定されます。ソフトスタート機能が内蔵されているため、突入電流のプロファイルはソフトスタート(SS)ピン上のコンデンサによって制御することができます。

TIMERピン上の外部コンデンサは、最大突入電流が流れる時の高さを制御する、FETゲートを制御するためのタイマを決定します。ADM1073は、制限付連続リトライ方式を採用していますので、瞬時内で、もし負荷容量が完全にチャージされていなくても、FETゲートはロー側にプルされて、冷却期間後にリトライされます。

特長と利点

  • 高精度な突入リニア電流制限
  • 調整可能ソフトスタート機能が突入電流を制御する
  • 電流制限内の高精度な最大オン・タイム
  • 追加のSOA保護のためのFETドレイン電圧による最大オン・タイムの変更
  • 調整可能なPWMリトライ・スキームと複数デバイスのカスケード
  • 巨大容量をチャージする負荷に対する能力
  • シャント・レギュレータ・トポロジによって巨大過渡入力供給が可能
  • 分離したUVピンとOVピンの備えによるアンダ電圧とオーバ電圧のモニタ、プログラマブルなUVおよびOVのヒステリシス

ADM1073 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1073: Full Feature-48 V Hot Swap Controller Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 309 kB)  データシート PDF
AN-805: 05: Altering the ADM1073 Current Limit Level  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-694: Hot Swap and Blocking FET Control Using 2 x ADM1073 Hot Swap Controllers  (pdf, 105 kB) アプリケーション・ノート PDF
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
Webcasts WEBCAST
ADM1073 Evaluation Kit  (pdf, 500 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011)  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2007/2008)  (pdf, 3647 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1073 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1073ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 2.28 $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1073ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入
ADM1073ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1073 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1073MEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 44.53 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる