ADM1073
製造中ホット・スワップ・コントローラ、-48Vフル機能
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品情報
- 高精度な突入リニア電流制限
- 調整可能ソフトスタート機能が突入電流を制御する
- 電流制限内の高精度な最大オン・タイム
- 追加のSOA保護のためのFETドレイン電圧による最大オン・タイムの変更
- 調整可能なPWMリトライ・スキームと複数デバイスのカスケード
- 巨大容量をチャージする負荷に対する能力
- シャント・レギュレータ・トポロジによって巨大過渡入力供給が可能
- 分離したUVピンとOVピンの備えによるアンダ電圧とオーバ電圧のモニタ、プログラマブルなUVおよびOVのヒステリシス
ADM1073は完全負側電圧機能のホット・スワップ・コントローラで、動作中の-48Vバック・プレーンに対してボードを安全に抜き挿しすることができます。この製品は、高精度で堅牢な電流制限を提供し、過渡電圧および非過渡電圧のショート回路、過電圧および低電圧状態などから保護します。ADM1073は、標準では最大-16 V ~ -80 V の負電圧で動作し、最大-200Vまでの過渡電圧を許容することができます。
突入電流は、外部のNチャンネルFETのゲート・ドライブを制御することによって、プログラマブルな値として制限されます。最大電流制限は、検出抵抗器、RSENSE、の選択によって設定されます。
ソフトスタート機能が内蔵されているため、突入電流のプロファイルはソフトスタート(SS)ピン上の外付けコンデンサによって制御することができます。
TIMERピンの外部コンデンサは、最大の突入電流が流れた時にFETゲートをハイにする時間を決定します。ADM1073は、制限付連続リトライ方式を採用していますので、もし負荷容量が一回で完全にチャージされていなくても、FETゲートはロー側にプルされて、冷却期間後にリトライされます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1073ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1073ARUZ | ||
| ADM1073ARUZ-REEL | ||
| ADM1073ARUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADM1073に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める