シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP8861:  スマートLEDドライバ、7チャンネル、チャージポンプ内蔵、I2Cインターフェース

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP8861は最大7個のLEDをそれぞれ独立に制御できる、強力なチャージポンプを提供します。これらLEDのうち6個は、それぞれ最大30mA(typ)でドライブさせることが出来ます。7番目のLEDは600mA(typ)までドライブできます。すべてのLEDは、最大電流と消灯のイン/アウト時間はI2C® インターフェースを介してプログラマブルとなっています。これらのLEDはまた、消灯イン/アウトの期間でのプロセッサーの命令を軽減させるためにグループ分けすることもできます。

全体をドライブする構成では、ゲイン1、1.5、2倍に応じて2つのチャージポンプ用コンデンサを使います。このセットアップでは、2.5V~5.5Vの電源で最大IOUT240mAをドライブする能力があります。この製品は数々の安全機能、短絡、過電圧、過熱保護、を備えていますので、容易に安全かつ堅牢な設計に導入することができます。さらに、入力の突入電流は、内蔵のソフトスタートと入力/出力アイソレーションの制御との組み合わせを介して、制限されます。

ADP8861は、小型のリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。

特長と利点

  • 最大効率で1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を備えたチャージポンプ
  • プログラマブルなLEDドライバ:7個
    •6個のドライバは30mA(typ)、残り1個は60mA(typ)の能力
  • プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
  • スタンバイ・モード:1μA以下の消費電流
  • 16種のプログラマブル消灯イン/消灯アウト時間:0.1秒~5.5秒;リニアー、二乗または三乗レートで選択可能
  • 消灯無効機能
  • すべてのプログラムのためのI2Cインターフェース
  • 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
  • 短絡保護、過電圧保護、過熱保護機能
  • 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵
  • 障害またはシャットダウン期間での入力-出力絶縁
  • VIN=2.0Vでアンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能に備えてVIN=2.5Vに動作ダウン
  • 小型リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ (LFCSP)を採用

ADP8861 接続回路図

Of Note ...

If purchasing the ADP8861DBCP-EVALZ, please make sure you also purchase the ADP886XMB1-EVALZ
MB and eval board are both required!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP8861: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 695 kB)  データシート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
UG-005: Software User Guide  (pdf, 471 kB)
Describes the functionality of the ADP8860 LED driver and provides software development guidelines. The ADP8860 communicates with an external processor using an I2C interface and an interrupt line (nINT). The processor sends initialization and activation commands to the ADP8860, which acts as a slave device.
ユーザー・ガイド PDF
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
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
ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP8861 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP8861ACBZ-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 20 工業用 Reel, 3000 - $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP8861ACPZ-R7 製品状況: 製造中 20 Ball WLCSP (2.5x2.0 mm) 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP8861 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP8861DBCB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 170.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる