製品概要
機能と利点
- Arduino(アルドゥイーノ)互換
- バックライト・アレイ
- キーパッド・バックライト・アレイ
- 周辺光センサー
- 専用のリセット・ボタン
- I2C通信専用のヘッダー
製品概要
ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZには発光ダイオード(LED)が組み込まれており、ADP8860およびADP8861を素早く簡単に評価できます。デュアル光強度センサーを備えているのはADP8860SHIELD-EVALZのみです。ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZは、通常のArduino®シールドのフォーム・ファクタに従って、同じインターフェースを使用するマイクロコントローラ・ボードとの互換性を確保します。これらの評価用ボードは、I2C通信専用の個別のヘッダーも組み込まれています。
ADP8860およびADP8861は、効率を最大化する選択可能なゲインでチャージ・ポンプを使用する、7チャンネルのLEDドライバです。いずれかのデバイスによって駆動されるLEDは、I2Cインターフェースを介して、最大電流およびフェード・イン時間とフェード・アウト時間にプログラム可能です。デバイスのI2Cインターフェースを介して設定できる光強度の閾値をプログラム可能なのは、ADP8860のみです。各チャンネルは最大30mA(代表値)に対応可能です。ただし、7番目のチャンネルは60mA(代表値)に対応可能です。各チャンネルを統合してフェード・イン時間とフェード・アウト時間を同じにしたり、各チャンネルに個別のフェード・イン時間とフェード・アウト時間を設定して柔軟性を高めたりすることができます。
ADP8860とADP8861の詳細については、ADP8860とADP8861のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、これらのデータシートとユーザ・ガイドを併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- マイクロUSB - USB変換ケーブル
- EV-COG-AD3029LZおよびEV-GEAR-EXPANDER1Z
- Windows 7またはWindows 10 PC
- EV-COG-BLEINTP1Z(オプション)