シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADD5207:  白色LEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向け

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADD5207は、バックライト・アプリケーション向けの白色LEDドライバで、高効率、電流モードおよびステップアップ変換技術をベースとしています。この製品は、0.15Ω、1.5 Aの内部スイッチと、600 kHz~1MHz間の動作周波数をピンで調整できる機能で設計されています。

ADD5207は、均一したLEDの明度を得るために、4つの安定化された電流源を含んでいます。おのおのの電流源は最大25 mAまでのドライブが可能で、LEDへのドライブ電流は、外部抵抗器を使ってピン設定可能となっています。ADD5207は、、複数個が直列接続されたLEDを、ストリングス間で±1.5%の電流マッチングで、最大4つまでのパラレル・ストリングスをドライブします。

ADD5207は、位相シフトのPWM輝度制御法を提供します。LEDの調光制御は、PWM入力を通して達成されます。この製品は、各電流源をドライブするために、8kHzのLED調光用発振回路を内蔵しています。ADD5207は6V~21Vの入力電圧範囲にわたって動作しますが、5.6Vほど低い電圧で機能することも出来ます。

ADD5207は、障害状態期間でのダメージを防ぐため、複数の安全保護機能を備えています。どこかのLEDがオープン状態になると、デバイスは自動的に障害電流源をディセーブルにします。内部のソフトスタート回路は、スタートアップ期間の大きな突入電流を防ぎます。サーマル・シャットダウン保護機能は、温度上昇によるダメージを防ぎます。

ADD5207は、薄型、熱強化型、鉛フリー/RoHS対応、14ピン、4mm×3mm×0.75mmのリード・フレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)パッケージを採用し、-25℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • ノートブックPC、UMPC、モニター・ディスプレイ

特長と利点

  • インダクティブ・ブースト・コンバータをベースとした白色LEDドライバ、
    - 1.5Aのピーク電流制限をもつ40V MOSFETを内蔵、
    - 入力電圧範囲:6V~21V、
    - その他の特長については、データシートを参照してください。
  • 最大4LED電流ストリングスまでのドライブ可能、
    - LED電流は各チャンネルで最大25mAまで調整可能、
    - 最大効率化のためのヘッドルーム制御
    - その他、詳細についてはデータシートを参照してください。
  • 調光制御
    - 4チャンネル動作:チャンネル間で90°の位相シフト
    - 3チャンネル動作:チャンネル間で120°の位相シフト
  • 一般事項
    - サーマル・シャットダウン機能、
    - アンダー電圧ロックアウト機能、
    - 14ピン、4 mm×3mmFCSPパッケージ

接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADD5207: Four-String, White LED Driver for LCD Backlight Applications Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 421 kB)  データシート PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADD5207 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる